Loading

デジタルディスプレイ光ファイバーセンサ
Allen-Bradley

デジタルディスプレイ光ファイバーセンサは、高度なパーツ検知機能、診断機能、自己通知機能を備え、薄型パッケージに収容されています。
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
Bulletin 45FVLデジタルディスプレイ光ファイバーセンサは、DINレールに取付けるタイプの革新的なセンサであり、高度なパーツ検出機能、診断機能、および自己通知機能を備え、9mm (0.4インチ)の薄型パッケージに収容されています。また、Ready-Point-Teach学習機能が備わっており、簡単にセットアップできます。

  • 動作モード、機能、および診断情報のデジタルディスプレイ
  • 高速アプリケーション用の40 msオフディレイ(パルスストレッチャ)
  • 赤色、緑色、青色、および白色の光源オプションにより、ターゲットの色に対する感度を最適化可能
  • クロストーク干渉に耐えるプロトコルを装備
  • 省スペースの9 mm (0.4インチ)の本体(業界最小)
  • 自動および手動の感度調整
  • 取付けブラケットおよび光ファイバーケーブルアダプタが付属

代表的なアプリケーション:

  • マテリアルハンドリング
  • 包装
  • 食品加工
  • 輸送
認証
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left デジタルディスプレイ光ファイバーセンサ