Loading

高速光ファイバーセンサ
Allen-Bradley

高速光ファイバーセンサは、DINレールに取付けるタイプの汎用センサであり、高速アプリケーションまたは簡素なアプリケーションに適しています。
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
Bulletin 45FSL高速光ファイバーセンサは、DINレールに取付けるタイプの汎用センサであり、簡素さが重視されるアプリケーションに適しています。独自の電源バス機能が備わっているため、配線および設置費用を節約できます。また、応答時間が短いため、高速性が求められるアプリケーションに適しています。さらに、出力のステータスおよび安定性が、シンプルなインジケータで示されます。

  • 最高8つの連動センサにおけるクロストークを防止
  • 電源バス機能により配線費用および設置費用を削減可能
  • 30µsecの応答時間(高速アプリケーション用)
  • 直径が最大2.2 mm (0.09インチ)の合成樹脂繊維に対応
  • 高輝度デュアルステータスインジケータ(出力および安定性の表示用)を搭載
  • 取付けブラケットおよび光ファイバーケーブルアダプタが付属
  • 次のようなアプリケーションがあります。
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 食品加工
    • 輸送
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク 
  • CSA認定
  • ULリスト
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 高速光ファイバーセンサ