Loading

長距離光ファイバーセンサ
Allen-Bradley

長距離光ファイバーセンサには、大きいステータスインジケータディスプレイとワンタッチで設定可能な多方向型押しボタンを備えています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 45FPL長距離光ファイバーセンサは、DINレールに取付けるタイプの小型センサであり、直径2.2 mm (0.09インチ)以下の光ファイバーケーブルと組み合わせて使用します。このセンサには、大きなステータスインジケータディスプレイと多方向型押しボタン1つが搭載されています。

  • DINレール取付け式光ファイバーセンサ製品ファミリの検知距離を2倍に拡張
  • 光レベル、操作モード、および診断情報をステータスインジケータに表示
  • ワンタッチ式の多方向押しボタン
  • 2段階静的ティーチ機能または動的ティーチ機能を利用可能
  • 2種類のプログラミング可能検知モード: 長距離(1.8 msec)および高速(190 µs)
  • しきい値および現在値を表示
  • ティーチセットポイントを手動で無効化可能
  • 次のようなアプリケーションがあります。
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 食品加工
    • 輸送
認証
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク  
  • ULリスト
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 長距離光ファイバーセンサ