Loading

45DLAディスクリート
Allen-Bradley

このセンサは、形状や大きさ、位置が不規則な部品であっても、2次元の領域内の任意の場所をターゲットとして検出します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 45DLAディスクリート・ライト・アレイ光電センサは、2次元領域の任意の場所にあるターゲットを検知できる製品です。ターゲットの形状、サイズ、配置などが変則的であっても検知できます。この費用効率の高いセンサは、さまざまなセンダやレシーバを1つのハウジングにまとめたものあり、1つの検知フィールドを生成します。これにより、広い領域にわたってターゲットを検知し、シンプルなディスクリート(オン/オフ)出力を送信することができます。

  • 対象物にギャップやスペースがあっても検知可能
  • ディスクリート(オン/オフ)出力
  • 730mm (28.9インチ)の高さの対象物を検知可能
  • 薄型のハウジング
  • 広範囲にわたる検知が可能
  • 検知距離が長い
  • センダとレシーバのペアが光学的に同期
  • 外部コントローラは不要
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • c-UL-usリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 45DLAディスクリート