Loading

長距離測定光電レーザセンサ
Allen-Bradley

これらのセンサは作業ミス防止などの長距離アプリケーションに適しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 45CPD長距離測定レーザセンサは、長距離で非接触型の測定が求められるアプリケーションに適しています。このようなアプリケーションの例としては、作業ミス防止、検査、距離測定、ターゲットの位置の照合、積み重ねレベル、厚さ測定、直径測定、織物の巻き取り/ほどき、長距離での測定(高温または限られたスペース)、レベルのモニタ、ボックス幅測定などがあります。

  • 長距離(6 m [19.7フィート])の非接触型測定/検出が可能
  • クラスIに適合した、目に安全なレーザ
  • 見やすい赤色のクラスIIレーザが照射され、設定時の位置調整が容易
  • ティーチインボタンを使用することにより、設定が容易
  • 必要な機能がすべてセンサに内蔵されており、外付け制御装置は不要
  • 2つのディスクリート出力(PNP)および1つのアナログ出力(4~20 mA)
  • アナログ出力はティーチされたセットポイント範囲の間で自動調整
  • ディスクリート出力は、透光時と遮光時のどちらの場合に出力するかを構成可能
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • c-UL-usリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 長距離測定光電レーザセンサ