Loading

ティーチイン測定光電レーザセンサー
Allen-Bradley

これらのセンサーは、信頼性の高い検査、位置決め、測定を必要とするアプリケーションに最適です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 赤いレンズ付きの黒いAllen-Bradley長方形センサ2個。
赤いレンズ付きの黒いAllen-Bradley長方形センサ2個。
Chevron LeftChevron Left
赤いレンズ付きの黒いAllen-Bradley長方形センサ2個。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 45BPD ティーチイン測定光電レーザセンサーは、信頼性の高い非接触検査、位置決め、測定を必要とする産業用途に最適です。これらのセンサーはクラスIIレーザを使用しており、可視赤色ビームスポットにより小部品の検出および測定用途でのアライメントを簡素化します。


  • 非接触測定
  • 小さなビームスポットとアライメント用の可視赤色クラスIIレーザ
  • 自己完結型センサで外部制御装置は不要
  • 270°回転可能なマイクロクイックディスコネクトコネクタ
  • 固定レンジモデルはユーザ調整不要
  • ティーチインモデルはディスクリートPNP出力とアナログ出力を提供
  • アナログ出力はティーチされた設定点間で自動的にスケーリング
  • ティーチインモデルは設定可能なディスクリート出力(N.O./N.C.)、レーザ無効制御、平均モード、ロックアウト機能を搭載
  • 最大300mm(約1′)の検出範囲
  • 0~10V DC出力はセンサの範囲(45~85mm[1.8~3.3″])にわたって線形にスケーリング

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • cULusリスト
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left ティーチイン測定光電レーザセンサー