Loading

440H空圧式Rotacam危険な場所用スイッチ
Allen-Bradley

当社の空圧式Rotacam™危険な場所用スイッチは、機械の圧縮空気供給の確実な遮断を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 440h空圧式Rotacam危険な場所用スイッチ
440h空圧式Rotacam危険な場所用スイッチ
Chevron LeftChevron Left
440h空圧式Rotacam危険な場所用スイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社の空圧式Rotacam™危険な場所用スイッチは、機械の圧縮空気供給を確実に遮断します。空圧式Lifeline™ 4危険な場所用スイッチは、露出した空圧機械やコンベア設備を保護するロープ操作式空圧安全スイッチです。これらのスイッチは機械の振動に影響されません。


440 空圧式Rotacam™危険な場所用スイッチ

  • 空圧機械の軽量および中重量ガードドアのヒンジピンとして使用可能
  • ガードの動きの5°以内で空圧電源を遮断

440 空圧式Lifeline™ 4危険な場所用スイッチ

  • 最大75m(246.1′) のスパンで空圧電源をスイッチング
  • EN418に準拠して設計されたリッド取付型非常停止ボタン
  • ロープが引っ張られるおよびロープがたるんでいる表示付きスイッチロックアウト

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
インストレーションインストラクション 文書
Rotacam危険な場所用スイッチの設置 ROTACM-IN001_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 1494G 危険な場所用安全スイッチ 1494G-PP004_-EN-P
認証
標準への準拠

空圧式Rotacam:

  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100

空圧式Lifeline 4:

  • IEC 60204-1
  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100
  • IEC 60204
  • ISO 13850

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 440H空圧式Rotacam危険な場所用スイッチ