Loading

42SRシリーズ6000コンパクト光電センサ
Allen-Bradley

これらのセンサには、コンパクトなパッケージに信頼性と汎用性の高い検知機能が備わっています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Series 6000コンパクト光電センサは、コンパクトなパッケージに信頼性と汎用性の高い検知機能を組み込んだ製品です。このシリーズの特長は、感度調整電位差計、および応答速度0.2 msecの高速DCモデルです。また、-40°C(-40°F)という超低温環境でも使用できます。

  • コンパクトで円筒型のパッケージ
  • 多様な検知モード
  • 汎用供給電圧モデル
  • NPN出力とPNP出力の両方を装備(DC)
  • 高速な応答時間
  • 多様な接続タイプに対応
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • CSA認定
  • ULリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 42SRシリーズ6000コンパクト光電センサ