Loading

42KF PTFE被覆
Allen-Bradley

当社のPTFEコーティングされた小型センサは、通常センサを損傷する多くの腐食性溶液からセンサとケーブルを保護するケーシングを備えています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
Bulletin 42KF PTFE被覆小型光電センサは、半導体ウエハ製造業によく見られる液面検知アプリケーションに適しています。ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)加工されたカバーによって、他のセンサであれば損傷を受けるような多くの腐食性溶液からセンサと接続ケーブルの両方が保護されます。このセンサはDCで動作し、シンク(NPN)出力を備えています。このセンサにオプションの出力モジュールを接続すると、この信号をPNP出力に変換できます。

  • 高腐食性の環境にも耐えるPTFE製ケース
  • 乱反射検知モードおよび送信ビーム検知モード
  • ロックウェル・オートメーションのPTFE被覆光ファイバーケーブルを補完
  • 外部から感度の調整が可能
  • 応答時間はわずか350μsec
  • 3 m (9.8フィート)のケーブル接続
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • CSA認定
  • ULリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 42KF PTFE被覆