Loading

42KA フラットパック
Allen-Bradley

当社のBulletin 42KA フラットパック小型光電センサは、超小型パッケージで高性能センシング機能を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 統合ケーブル付き。
統合ケーブル付き。
Chevron LeftChevron Left
統合ケーブル付き。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 42KAフラットパック小型光電センサは、超小型パッケージで高性能センシング機能を提供します。小型サイズが重要なアプリケーションでの使用を想定しており、42KAセンサは個別のセンサと光ファイバーケーブル接続を使用する場合の実用的な代替品です。当社では2つの基本的なパッケージスタイル(正面図とサイドビュー)を提供しています。センサの配置によって必要なビューが決まります。


  • 超小型パッケージスタイル
  • 3つのセンシングモード
  • 感度調整付きおよび無しモデル
  • 視認性の高いステータスインジケータ
  • NPNまたはPNP出力モデル
  • 2m(6.6′)ケーブル接続

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • 重要なシステム属性認証取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み
  • UL認証取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 42KA フラットパッケージ