Loading

LaserSight 9000 光電レーザセンサ
Allen-Bradley

当社のLaserSight™ 9000センサは、長距離および小物体検出を必要とする、ほこりや汚れの多い用途に最適です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
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
  • 黒色のAllen-Bradley長方形センサ、黒色一体型ケーブル付き、平面センサ面。
黒色のAllen-Bradley長方形センサ、黒色一体型ケーブル付き、平面センサ面。
Chevron LeftChevron Left
黒色のAllen-Bradley長方形センサ、黒色一体型ケーブル付き、平面センサ面。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 42GR LaserSight™ 9000光電レーザセンサは、より長い検知範囲が必要な厳しい物体検出アプリケーション、環境が埃っぽいまたは汚れている場合、あるいは検出対象物が小さい場合に最適です。クラスIレーザ光源は、これらの距離でも簡単にアライメントできる可視赤色ビームを提供します。精度と最大検知範囲が求められるアプリケーションには、このセンサをご使用ください。


  • クラスIレーザ光源
  • 偏光再帰反射センサの検知距離39.6m(130′)
  • 検知距離 送信ビームセンサの304.8m(1000′)
  • 簡単な位置合わせのための可視赤色ビーム
  • 堅牢な30mmハウジング
  • NPNおよびPNP出力の両方(DC)
  • 1極双投リレー出力(AC)
  • 選択可能な明動作/暗動作
  • マイクロ、ミニクイックディスコネクト、および2m(6.6′)ケーブル接続

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • 重要なシステム属性認証取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み
  • UL認証取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left LaserSight 9000 光電レーザセンサ