Loading

ClearSight 9000透明体検知センサ
Allen-Bradley

ClearSight 9000透明体検知センサは、コントラストを最大化し、信頼性と生産性を向上する革新的な光学機能を備えています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

ClearSight™ 9000透明体検出センサは、革新的な光学機能を備えている優れた製品です。同軸ケーブルと光ファイバーケーブルの両方を使用でき、また、円偏光が使用されているため、透明な物体のコントラストが最大化されます。これにより、信頼性と生産性が向上します。

  • 保護等級IP69K、ECOLAB社の認定
  • NPN/PNP出力、SPDT出力、絶縁出力から選択可能
  • 標準モデル、タイミングモデル、およびDeviceNetモデル
  • AC/DCモデル
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • CSA認定
  • ULリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left ClearSight 9000透明体検知センサ