Loading

細型光ファイバーセンサ
Allen-Bradley

細型光ファイバーセンサは、ほとんどの場所に適合し、検知範囲は大型の光ファイバーセンサに匹敵します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 42FA細型光ファイバーセンサは、細型で、柔軟な取付けオプションが用意されているため、ほとんどの場所に適合します。このセンサの応答時間はわずか500 msecで、また、検知範囲は大型の光ファイバーセンサに匹敵します。

  • 動作電圧は12~24 V DC
  • PNP出力モデルおよびNPN出力モデル
  • 極性反転、疑似パルス、および過渡的ノイズに対する保護機能
  • NEMA 13およびIP65に適合
  • わずか500 msecの応答時間を実現
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • CSA認定
  • ULリスト
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 細型光ファイバーセンサ