Loading

ClearSight™ RightSight™ クリアオブジェクト検出センサ
Allen-Bradley

これらのセンサは、透明物体の検出を向上させるために光学システムが改良されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
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
  • 2つの黒い長方形センサ、一体型ケーブル付き、側面に円形センサヘッド、上部にLEDインジケータ
2つの黒い長方形センサ、一体型ケーブル付き、側面に円形センサヘッド、上部にLEDインジケータ
Chevron LeftChevron Left
2つの黒い長方形センサ、一体型ケーブル付き、側面に円形センサヘッド、上部にLEDインジケータ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

ClearSight™ RightSight™ Clear Object Detection センサは、プラスチックボトルなどの透明な物体の検出を向上させるために光学システムを改良しています。低電圧24VDCモデル、または汎用24VDC/120VACまたは220VACモデルをご用意しています。


  • デュアルNPNおよびPNP出力(DCモデル)
  • MOSFET出力(AC/DCモデル)
  • 1m(3.3′)検知距離
  • IP69KおよびECOLAB認証
  • 電源、マージン、出力のステータスインジケータ
  • ねじ式18mmノーズマウントオプション
  • 貫通穴マウントオプション
  • ねじ式18mmベースマウントオプション
  • 接続タイプ:ケーブル、マイクロM12コネクタ

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検出パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • 重要なシステム属性認証取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み
  • UL認証取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left ClearSight™ RightSight™ クリアオブジェクト検出センサ