Loading

ステンレススチール製円筒型センサ
Allen-Bradley

これらのセンサは、さまざまな検知モードを備え、食品、飲料、製薬などのアプリケーションに最適です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 42CSステンレススチール製円筒型センサは、さまざまな検知モードを備え、ねじ部の形状が異なるさまざまなモデルが用意されています。この製品は、食品、飲料、製薬などのアプリケーションに最適です。先進的な学習機能が備わっており、センサハウジングの一部分に強磁性金属対を配置するだけで学習プロセスが開始されるので、簡単にセットアップすることができます。また、すっきりとした滑らかな設計になっているため、望ましくない粒子の堆積を最小限に抑えることができ、短時間で簡単に洗浄することができます。

  • 316Lステンレススチール製のハウジング
  • 滑らかなデザインの円筒部
  • 強磁性ティーチ機能
  • 動作温度範囲の拡張
  • 背景抑制モデル
  • 光沢のある物体の検知精度が向上
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • c-UL-usリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left ステンレススチール製円筒型センサ