Loading

18 mmプラスチック製汎用センサ
Allen-Bradley

これらのセンサは低負荷および中負荷の産業用アプリケーションに適しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 42CA 18mmプラスチック製円筒型汎用センサは、低負荷および中負荷の産業用アプリケーションに適しています。信号レベルが検知しきい値に近すぎる場合、センサのインジケータが点滅します。これは、センサの位置の調整に役立ちます。また、背景の検出やアプリケーション特性の低下があった場合の警告になります。

  • 10~30 V DCで動作
  • NPN出力またはPNP出力
  • 補完透光時出力および補完遮光時出力を装備
  • 背景抑制モデルでは、透光時と遮光時のどちらの場合に出力するかを選択可能
  • 電力、出力、不安定動作、および短絡保護の状態を示す2つのステータスインジケータ
  • ほとんどのモデルで、応答時間はわずか1 msec
  • さらに高速なモデルでは、0.5 msecの応答時間を実現
  • 感度の連続的な調整、安定性の通知、および高いノイズイミュニティを実現するASIC設計(特許取得済み)
  • ほこりが堆積しにくい平面レンズ
  • 偏光逆反射型モデルには、見やすい赤色のステータスインジケータ
  • 試験およびスキャンのためにビームエミッタの光源を無効にするための入力
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • c-UL-usリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 18 mmプラスチック製汎用センサ