Loading

長距離背景抑制センサ
Allen-Bradley

長距離背景抑制センサはコンパクトで堅牢なパッケージに収容されており、コンベアラインまたは振動ボウルフィーダに取付けるのに適しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 42BC長距離背景抑制センサは、高い背景抑制能力を備え、検知範囲は最長2 m (6.6フィート)です。ターゲットの両側に簡単に接近できないため、標準的な送信ビームや逆反射による検知方法が実用的でない場合や、経済性が重視される場合には、このようなタイプの検知機能が役立ちます。

  • 長距離背景抑制乱反射検知モード
  • 検知距離の調整が可能
  • 薄型のハウジング
  • 視認性の高いステータスインジケータを装備
  • ねじ端子による接続
  • NPN出力とPNP出力の両方を装備(DC)
  • 単極単投(SPST)リレー出力を装備(AC)
  • 短絡保護出力を装備
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • CSA認定
  • ULリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 長距離背景抑制センサ