Loading

シリーズ5000モジュール式光電センサ
Allen-Bradley

シリーズ5000モジュール式光電センサは、フォトヘッドと電源ベースで構成され、さまざまな難題を抱えるアプリケーションに対応できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Series 5000危険な場所用センサは、2つの主要コンポーネントで構成されています。1つはフォトヘッド、もう1つは電源ベースです。フォトヘッドにはほとんどの電子部品が収容されています。フォトヘッドは、1つのねじを回すだけで簡単に電源ベースから取り外すことができます。このセンサは、クラスI、II、III、ディビジョン1、2、グループA、B、C、D、E、F、Gに該当する危険な場所を対象として設計されています。また、本質安全ツェナーダイオードバリアを備えており、拡散(2.1m)、偏光逆反射(6m)、逆反射(10m)、光ファイバーの各検知モードを利用できます。エンクロージャはモジュール式になっており、保護等級はIP66です。

  • 北米の規格に適合する本質安全
  • 耐発火性を備え、ディビジョン2の危険な場所でも使用可能
  • 柔軟性の高いモジュール式パッケージ
  • 多様な検知モード
  • 透光時と遮光時のどちらの場合に出力するかを選択可能
  • ねじ端子による接続
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク 
  • CSA認定
  • ULリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left シリーズ5000モジュール式光電センサ