Loading

速度モニタ安全リレー
Allen-Bradley

当社のMSR57P速度モニタ安全リレーは、運転中に作業者による操作が必要なモーション用途向けに設計されています。当社のMSR55P速度モニタ安全リレーは、センサーを必要とせずに単相および3相モーターの停止検出に使用されます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のMSR57P速度モニタ安全リレーは、運転中に作業者による操作が必要なモーション用途向けに設計されています。

当社のMSR55P速度モニタ安全リレーは、センサーを必要とせずに単相および3相モーターの停止検出に使用されます。

MSR57P速度モニタ安全リレー

  • 6つのN.O.ソリッドステート安全出力および4つのソリッドステート補助出力を含む
  • 1つまたは2つのエンコーダ(sin/cosおよびTTL)を提供
  • 8つの診断ステータスインジケータを含む
  • DPI構成ポートを提供
  • 67.5mm(2.7″)DINレールハウジングを提供
  • 取り外し可能な端子を含む

MSR55P速度モニタ安全リレー

  • 単相および3相モータでの安全停止検出を提供
  • 外部センサ不要
  • 方向に依存しない
  • 断線検出
  • 45mm(1.8″)ハウジングを提供
  • EN ISO 13849-1に準拠した安全遂行レベル(PL)eおよびカテゴリ4
  • IEC/EN 62061に準拠したSIL-Claimed Level(SIL CL)3
  • IEC/EN 61508、IEC/EN 61511、およびEN 61800-5-2に準拠したSIL 3

追加情報

当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを活用して、お客様の目標達成をサポートします。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
インストレーションインストラクション 文書
MSR57P Guardmaster速度モニタ安全リレー設置 440R-IN016_-EN-P
Minotaur MSR132E/ED設置 440R-IN090_-EN-P
User Manuals 文書
MSR57P Guardmaster スピードモニタ安全リレー ユーザーマニュアル 440R-UM004_-EN-P
Miscellaneous 文書
Guardmasterセーフティリレー パンフレット GLSAFE-BR003_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULusリスト
  • RCM
  • TÜV認証

指令

  • 2006/42/EC機械指令
  • 2004/108/EC電磁適合性指令
  • 2011/65/EU有害物使用制限指令

規格適合性

MSR57P速度モニタ安全リレー

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508パート1~7:2010

MSR55P速度モニタ安全リレー

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508パート1~7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

製品安全機能

MSR57P速度モニタ安全リレー

機械用途およびIEC/EN 61511-1の適用分野における電動機の停止モニタ。停止モニタは関連規格(カテゴリ4、安全遂行レベルe(EN ISO 13849-1)、SIL CL3(IEC/EN 62061、IEC/EN 61508、 IEC/EN 61800-5-2))の要求事項に適合し、カテゴリ4/安全遂行レベルeおよびSIL 3までの用途で使用できます。

MSR55P速度モニタ安全リレー

カテゴリ4、安全遂行レベルe(EN ISO 13849-1)およびSIL CL3(EN 61508/EN 62061)までの機械安全用途における電動機の停止モニタ。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 速度モニタ安全リレー