Loading

440R Guardmasterセーフティリレー
Allen-Bradley

当社のGuardmaster®単機能セーフティリレーは、ISO 13849-1やIEC 62061などの機能安全規格に適合するよう設計されており、設置やシステムの複雑さを簡素化する主要な機能を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(10)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のGuardmaster®単機能セーフティリレーは、ISO 13849-1やIEC 62061などの機能安全規格に適合するよう設計されており、設置やシステムのアーキテクチャの複雑さを簡素化する主要な機能を提供します。さらに、オプションのEtherNet/IPネットワークインターフェースを介してGSRインテリジェントセーフティリレーから収集される情報は、予定外のダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させ、Connected Enterprise®を実現するのに役立ちます。Guardmaster Dual GuardLinkセーフティリレーは、この機能をさらに拡張し、GuardLinkを介して直列接続されたセーフティスイッチやセーフティセンサーの診断およびステータス情報を共有することも可能にします。

  • 幅広い安全機能を提供
  • シンプルなロジック、リセット、タイミング構成により汎用性を提供
  • 単線セーフティリレー接続により、設置の容易さとシステムの柔軟性を実現
  • 端子は電源入力と出力でグループ化され、明確な接続が可能
  • DINレール上でエネルギーとスペースを節約するコンパクトソリューションを提供
  • 一貫した端子レイアウトと構成により、設置の簡素化を実現
  • Guardmaster EtherNet/IPネットワークインターフェース(440R-ENETR)のオプションにより、GuardmasterセーフティリレーがEtherNet/IPネットワーク上で通信可能
  • Guardmaster Dual GuardLinkセーフティリレーを含み、GuardLink対応スマート安全デバイスと組み合わせることで、個々のガードドアやE-stopまでのシステムステータス情報の可視性を提供

追加情報

  • GuardLink™テクノロジー安全システムでConnected Enterprise®の安全性を実現してください。 GuardLink®テクノロジーを搭載したAllen-Bradley® Guardmaster®スマートセーフティデバイスは、情報、高度な機能性、柔軟性を提供します。このテクノロジーは機能安全の向上と機械および工場全体の生産性向上に貢献します。
  • 当社のセーフティコンポーネントと統合されたセーフティソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを通じて、お客様の目標達成をサポートいたします。
ビデオ
Guardmaster DGセーフティリレー

Guardmaster® Dual GuardLink® (DG) セーフティリレーの構成方法を学習します。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
Bulletin 440R Guardmasterセーフティリレー選択ガイド 440R-SG001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Guardmaster EtherNet/IPネットワークインターフェース設置 440R-IN078_-EN-P
Guardmasterセーフティリレー適合入力設置 440R-IN046_-MU-P
GuardmasterセーフティリレーDIインストール 440R-IN037_-MU-P
Guardmasterセーフティリレー DIS設置 440R-IN040_-MU-P
GuardmasterセーフティリレーEM設置 440R-IN043_-MU-P
Guardmasterセーフティリレー EMD設置 440R-IN045_-MU-P
Guardmasterセーフティリレー GLP設置 440R-IN076_-MU-P
GuardmasterセーフティリレーSI取付け 440R-IN042_-MU-P
User Manuals 文書
Guardmaster EtherNet/IPネットワークインターフェース ユーザーマニュアル 440R-UM009_-EN-P
Guardmaster GuardLink安全システムユーザーマニュアル 440R-UM015_-EN-P
Guardmasterセーフティリレー(GSR)ユーザーマニュアル 440R-UM013_-EN-P
ガードロック近接入力(GLP)セーフティリレー ユーザーマニュアル 440R-UM012_-EN-P
ガードロッキング時間遅延(GLT)セーフティリレー ユーザーマニュアル 440R-UM010_-EN-P
次世代Guardmasterセーフティリレー(GSR)配線図 SAFETY-WD001_-EN-P
Minotaurセーフティリレー(MSR)からGuardmasterセーフティリレー(GSR)への変換(フェーズ1~4)リファレンスマニュアル 440R-RM004_-EN-P
Program Guides 文書
GuardLinkシステムアプリケーション技術 GLINK-AT001_-EN-P
Product Profiles 文書
Guardmaster DG デュアル GuardLink 安全リレー 製品プロファイル 440R-PP002_-EN-P
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IPネットワークインターフェース製品プロファイル 440R-PP001_-EN-P
Guardmasterガードロッキング近接センサー付きセーフティリレー(GLP)製品プロファイル 440RG-PP001_-EN-P
MinotaurセーフティリレーからGuardmasterセーフティリレーファミリー移行プロファイル MIGRAT-PP011_-EN-P
MinotaurセーフティリレーファミリーからGuardmasterセーフティリレーへの移行プロファイル MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous 文書
Guardmasterセーフティリレー パンフレット GLSAFE-BR003_-EN-P
Guardmasterセーフティリレー製品情報 440R-PC005_-EN-P
Guardmasterセーフティリレー DI/DIS トラブルシューティング 440R-TG002_-EN-P
Guardmasterセーフティリレー EMDトラブルシューティング 440R-TG001_-MU-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得
  • cULusリスト
  • TÜV認証
安全分類
  • DG/DI/DIS/適合入力/SI/EM/EMDセーフティリレー: アーキテクチャおよびアプリケーション特性に応じて、EN ISO 13849-1:2006に準拠したPLeおよびCAT4まで、IEC 61508:2010/IEC62061:2006に準拠したSIL CL3まで適用可能
  • GLP/GLT: アーキテクチャおよびアプリケーション特性に応じて、EN ISO 13849-1:2006に準拠したPLdおよびCAT3まで、IEC 61508:2010/IEC62061:2006に準拠したSIL CL2まで適用可能
規格適合
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440R Guardmaster セーフティリレー