Loading

442L セーフティカメラ、SC300
Allen-Bradley

当社のGuardmaster™ SC300ハンド検出セーフティセンサは、画像処理技術に基づいて動作するコンパクトなセーフティセンサシステムです。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
当社のGuardmaster™ SC300手検出セーフティセンサは、画像処理技術に基づいて動作するコンパクトな セーフティセンサシステムです。安全検出機能は、パッシブパターンを背景とした単一の2次元画像を監視する単一の画像検知装置によって実行されます。検出原理は、一定の解像度を持つ物体が画像検知装置からパターンの視界を遮ることに基づいています。

  • フレームの内側または側面に取り付け可能なコンパクトなダイキャストアルミニウムハウジングを提供
  • 110°の角度視野を提供
  • 自動アライメントを提供
  • 2台のSC300セーフティカメラを背中合わせに設置し、同期入力を接続することで最大開口寸法を2倍にすることが可能 
  • 監視開口エリアをプログラムするためのソフトウェアは不要
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
User Manuals 文書
SC300セーフティセンサクイックスタート 442L-QS001_-EN-P
SC300セーフティセンサ取扱説明書 442L-UM004_-EN-P
Product Profiles 文書
Guardmaster SC300 ハンド検出セーフティセンサ 製品プロファイル 442L-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知セーフティデバイスパンフレット GLSAFE-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 該当するすべての指令に対するCEマーキング
  • cULus
  • IFA 
安全分類 
  • カテゴリ3 EN ISO 13849-1
  • タイプ3 DIN EN61496-1
  • SIL 2 IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • PLd EN ISO 13849-1 
機能安全データ
  • PFHD =< 3.2 × 10⁻⁹
  • ミッションタイム(TM)= 20年(EN ISO 13849)
  • 安全遂行レベルPLd(ISO 13849-1:2006に準拠)およびSIL 2システム(IEC 62061に準拠)での使用に適合
規格適合性
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • IEC/TR 61496-4: 2007-07
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 442L セーフティカメラ、SC300