Loading

440Tトラップ・キー・インターロック・スイッチ開閉アダプタ
Allen-Bradley

440T トラップキー開閉アダプタは、予備開閉装置やその他のホスト機器(スプールバルブなど)のインターロックに使用されます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
440T トラップキー開閉アダプタは、予備開閉装置やその他のホスト機器(スプールバルブなど)のインターロックに使用されます。トラップキーを回して抜くと、電気が絶縁され、ロックが解除されます。その後、トラップキーを次の処理シーケンスで使用できます。

  • 保守はほぼ不要
  • キー操作によって電力を遮断
補足情報

作業員、生産性、環境の保護に、当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

認証
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • TÜV認定済み
機能安全データ
  • PFHd = 1.00E-7 (単位時間当たりの危険側故障発生確率)
  • T1 = 20 (プルーフテスト間隔)
規格の安全区分

EN ISO 14119 および GS-ET-31、またEN ISO 13489-1 と、EN 60204-1 のアプリケーション領域に従い、カテゴリー3 PLd までの安全アプリケーションに使用できます。

Documentation
Miscellaneous 文書
セーフティスイッチのパンフレット GLSAFE-BR002_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440Tトラップ・キー・インターロック・スイッチ開閉アダプタ