Loading

440Tトラップキーインターロックスイッチ動作停止検知ユニット
Allen-Bradley

440T Prosafe®ストップモーションユニット(SMU)は、装置の機械部分の動作停止を検知する必要のある用途に使用されます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

440T Prosafe®ストップモーションユニット(SMU)は、装置の機械部分の動作停止を検知する必要のある用途に使用されます。このSMUでは、誘導型近接センサによってモーションが検知され、CU2制御ユニットによってセンサがモニタされます。

  • ストップモーション検知
  • NPN近接センサおよびPNP近接センサを装備
  • 最長40分の遅延出力を装備
  • 停止カテゴリ1
  • コード・バレル・アセンブリを交換可能
補足情報

作業員、生産性、環境の保護に、当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

認証
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • TÜV認定済み
機能安全データ
  • PFHd = 1.00E-7 (単位時間当たりの危険側故障発生確率)
  • T1 = 20 (プルーフテスト間隔)
規格の安全区分

EN ISO 14119 および GS-ET-31、またEN ISO 13489-1 と、EN 60204-1 のアプリケーション領域に従い、カテゴリー3 PLd までの安全アプリケーションに使用できます。

Documentation
Miscellaneous 文書
セーフティスイッチのパンフレット GLSAFE-BR002_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440Tトラップキーインターロックスイッチ動作停止検知ユニット