Loading

440T トラップキー・ソレノイド・リリース・ユニット
Allen-Bradley

当社の440T トラップキーソレノイド・リリース・ユニットは、機械を電気的に絶縁してアクセス安全性を向上させます。
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
当社の440Tトラップキーソレノイド・リリース・ユニットは、機械を電気的に絶縁してアクセス安全性を向上させます。 このユニット は、回転式電源スイッチとソレノイドで構成されています。外部信号が内部ソレノイドロック機構に与えられると、トラップキーを取り外すことができます。ソレノイド・リリース・ユニットのインジケータ灯は、トラップキーが取り外し可能な時、つまりソレノイドに電力が供給されている時を示します。ソレノイド信号は、キーの取り外しが必要な時にのみ存在する必要があります。

  • ダイレクトドライブ動作により接点を確実に開放
  • 一体型ソレノイド・モニタ機能
  • 解除信号が印加されるまでトラップキー
  • 照光式またはネオン式キーフリー・ステータスインジケータ
  • 316Lスチール構造
  • 24VDC、110VAC、または230VACソレノイドオプション
  • 防水スチールダストキャップ
  • スイッチのULおよび重要なシステム属性認証
  • 単一または複数トラップキーユニット対応
  • 交換可能なコードバレルアセンブリ
  • 最大4つのトラップキーまで対応
追加情報

当社の 安全コンポーネントと統合された安全アプリケーションで、あなたの人材、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つで、お客様の目標達成をサポートいたします。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
安全スイッチ仕様 SWITCH-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Prosafe ソレノイド・リリース・ユニット取り付け PROSFE-IN007_-EN-P
マルチキ―ソレノイド・リリース・ユニット取り付け 440T-IN008_-MU-P
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • TÜV認証取得済み
機能安全データ
  • PFHd = 1.00E-7(1時間あたりの危険側故障確率)
  • T₁ = 20(プルーフテスト間隔)
規格安全分類

EN ISO 14119およびGS-ET-31に準拠し、EN ISO 13489-1に従ってカテゴリ3、PLdまでの安全アプリケーション、およびEN 60204-1の適用範囲で使用可能。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440T トラップキー・ソレノイド・リリース・ユニット