Loading

440T Slamlock トラップキー インターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社の440T Slamlock™トラップキーインターロックスイッチは、トラップキーの機能とタング作動式インターロックを組み合わせています。
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
当社の440T Slamlock™トラップキーインターロックスイッチは、トラップキーの機能とタング作動式インターロックを組み合わせています。アクチュエータがインターロック(防御ドアが閉じている状態)に挿入されると、トラップキーを回転させて取り外すことができます。キーが自由になると、アクチュエータは取り外せません。これにより防御ドアがロックされます。防御ドアのロックを解除するには、トラップキーを再挿入して90°回転させる必要があります。Slamlock™インターロックスイッチは、機械式、電気の、ソレノイド式のバージョンでご利用いただけます。

  • 316Lステンレススチール構造
  • アクチュエータタイプの選択が可能
  • シングルキーまたはデュアルキーバージョンが利用可能
  • ダイレクトドライブ動作
  • 交換可能なコードバレルアセンブリ
  • 耐候性ステンレススチールダストキャップ
追加情報

当社の 安全コンポーネントと統合安全ソリューションで、人材、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つでお客様の目標達成をサポートします。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
安全スイッチ仕様 SWITCH-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Prosafe Slamlock シングルキーおよびデュアルキー設置 440T-IN009_-MU-P
Prosafe デュアルキー Slamlock 電気のアイソレーション付き (K-7200088) 取り付け PROSFE-IN009_-EN-P
Prosafe Slamlock電気の絶縁設置 440T-IN015_-MU-P
Prosafe シングルキー Slamlock 電気のアイソレーション付き設置 440T-IN002_-EN-P
Prosafe Slamlock トラップキーインターロックスイッチ (K-7200059) 取り付け 440T-IN005_-EN-P
スライディングボルトアクチュエータの取り付け 440G-IN020_-EN-P
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • TÜV認証取得済み
機能安全データ
  • PFHd = 1.00E-7(1時間あたりの危険側故障確率)
  • T1 = 20(プルーフテスト間隔)
規格安全分類

EN ISO 14119およびGS-ET-31に準拠し、EN ISO 13489-1に従ってカテゴリ3、PLdまでの安全アプリケーション、およびEN 60204-1の適用範囲で使用可能。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440T Slamlock トラップキーインターロックスイッチ