Loading

440Tロータリートラップキーインターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社の440T回転式トラップキーインターロックスイッチは、機械の電気的絶縁により安全なアクセスを向上させるため、またロボットセル内のティーチボックスとして使用されます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(2)
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
当社の440Tロータリートラップキーインターロックスイッチ は、機械の電気的絶縁による安全なアクセスの向上や、ロボットセル内のティーチボックスとして使用されます。電源が切断されると、キーを取り外して、アクセスハッチのロック解除やバルブの操作許可など、次の操作シーケンスで使用できます。ロータリスイッチはパネルに取り付けることも、エンクロージャー付きで購入することもできます。

  • 316ステンレススチールキー
  • ダイレクトドライブ動作により接点を確実に開放
  • ステンレススチールダストキャップ付属
  • 最大100A電気的絶縁
  • 4N.O.または2N.O.および2N.C.接点
  • 最大4キーまで対応可能
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
安全スイッチ仕様 SWITCH-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Prosafe デュアルキー ロータリスイッチの取り付け 440T-IN021_-MU-P
Prosafe マルチキー ロータリスイッチの取り付け 440T-IN022_-MU-P
Prosafeロータリスイッチ-パネル取付設置 440T-IN027_-MU-P
Prosafeロータリスイッチ-ボックス取付設置 440T-IN026_-MU-P
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • TÜV認証取得済み
機能安全データ
  • PFHd = 1.00E−7(1時間あたりの危険側故障確率)
  • T₁ = 20(プルーフテスト間隔)
規格安全分類

EN ISO 14119およびGS-ET-31に準拠し、EN ISO 13489-1に従ってカテゴリ3、PLdまでの安全アプリケーション、およびEN 60204-1の適用範囲で使用可能。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440Tロータリートラップキーインターロックスイッチ