Loading

440T 小型バルブトラップキーインターロックスイッチ
Allen-Bradley

440T小型バルブ式トラップ・キー・インターロック・スイッチは、設置スペースに制約のあるアプリケーションに適したソリューションです。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
440T 小型バルブトラップキーインターロックスイッチ は、設置スペースに制約のあるアプリケーションに適したソリューションです。このインターロックスイッチは、開いたままにしておくことも、閉じたままにしておくこともできます。

  • ダイレクトドライブ操作
  • 交換可能で、洗浄が容易なコードバレル
  • 直径0.25~2インチのバルブを装備
  • セキュリティねじを使用して本体を直接取付け
  • 開錠状態と施錠状態のどちらを固定するかを選択可能
  • 保守はほぼ不要
  • 耐候性の高いステンレススチール製防塵キャップを装備
補足情報

作業員、生産性、環境の保護に、当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

 

認証
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • TÜV認定済み
機能安全データ
  • PFHd = 1.00E-7 (単位時間当たりの危険側故障発生確率)
  • T1 = 20 (プルーフテスト間隔)
規格の安全区分

EN ISO 14119 および GS-ET-31、またEN ISO 13489-1 と、EN 60204-1 のアプリケーション領域に従い、カテゴリー3 PLd までの安全アプリケーションに使用できます。

Documentation
Miscellaneous 文書
セーフティスイッチのパンフレット GLSAFE-BR002_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 小型バルブトラップキーインターロックスイッチ