Loading

440P 30mmメタル安全リミットスイッチ
Allen-Bradley

当社のBulletin 440P 30mmメタル安全リミットスイッチには、スナップアクション、2接点、3接点、または4接点構成の低速ブレーク・ビフォア・メイク、およびアクチュエータヘッドの選択肢を含む様々なオプションがあります。
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
  • Allen-Bradley 440P 30mmメタル安全リミットスイッチ
Allen-Bradley 440P 30mmメタル安全リミットスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440P 30mmメタル安全リミットスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

弊社のBulletin 440P 30mmメタル安全リミットスイッチには、スナップアクション、低速ブレーク・ビフォア・メイク(2接点、3接点、または4接点構成)、およびアクチュエータヘッドの選択肢など、さまざまなオプションがあります。 取付けを容易にするため、設置前にヘッドを90°刻みで 回転させることができます。これらのスイッチはEN 50047に準拠しています。

  • アクチュエータヘッドの豊富な選択肢
  • 確実な動作、接点の強制切断
  • スナップアクション式または 低速ブレーク・ビフォア・メイク接点ブロック
  • 接点 1N.C. + 1N.O.、2N.C. + 1N.O.、3N.C.、2N.C. + 2N.O.、3N.C. + 1N.O.、または4N.C.
  • EN 50041、EN 1088、EN 60947–5–1、EN 292、およびEN 60204–1に準拠
  • 代表的な用途:
    • 食品加工
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 輸送
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • cULusリスト
  • TÜV認証
  • 該当するすべての規制に対してUKCAマーク取得
カテゴリー

Cat. 3または4システムに適したデュアルチャネルインターロック

規格適合
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440P 30mmメタル安全リミットスイッチ