Loading

440P 22mm 金属安全リミットスイッチ
Allen-Bradley

当社のBulletin 440P 22mm金属安全リミットスイッチは、小型の金属ケースと選択可能なアクチュエータヘッドを備えています。
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
  • Allen-Bradley 440P 22mm 金属安全リミットスイッチ
Allen-Bradley 440P 22mm 金属安全リミットスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440P 22mm 金属安全リミットスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

弊社Bulletin 440P 22mm金属安全リミットスイッチは、小型の金属ケースと選択可能なアクチュエータヘッドを備えています。すべてのユニットには、一体型の2m(6.6′)ケーブルが付属しています。これらのスイッチはEN 50047に準拠しています。

  • 頑丈なダイキャスト筐体
  • 確実な動作、直接開放アクション
  • スナップ動作接点作動
  • 1N.C.接点と1N.O.接点
  • あらかじめ配線された2m(6.6′) ケーブル、底面または側面出口
  • 代表的な用途:
    • クレーンおよびホイスト
    • エレベーター
    • エスカレーター
    • 一般的な安全保護用途
    • 産業用トラックおよびトラクター
    • マテリアルハンドリング
    • オーバーヘッドドア
    • 包装
    • シザーリフト
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得
  • TÜV認証
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得
  • UL認定 
安全分類

連結時にCat. 3または4システムに適用可能なデュアルチャネルリミットスイッチ

規格適合
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440P 22mm金属安全リミットスイッチ