Loading

440N Siphaセンサ
Allen-Bradley

当社のSipha™センサは、モールドインブラケットと小型サイズを特徴とし、非常に汎用性が高く、設置も簡単です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(9)
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
当社のSipha™センサは、成形ブラケット内蔵で小型サイズのため、非常に汎用性が高く、設置が簡単です。Siphaセンサは、監視回路を構成するためにSipha制御ユニットに接続する必要があります。高リスクアプリケーションでは、制御ユニットを単一のセンサと組み合わせて使用し、高信頼性システムを構築します。その他のアプリケーションでは、複数のセンサ(機械式スイッチを含む)を1つのSipha制御ユニットに接続できます。

  • 非接触作動
  • 磁気コード化センシング
  • 440NS Sipha™制御ユニットが必要で、これと連動して動作
  • プラスチック円筒形バレル、ステンレススチールフラットパック、プラスチックフラットパックハウジング
  • IP67定格
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • cULusリスト
  • TÜV認証
安全分類

制御ユニットおよび用途に依存する定格

機能安全データ
  • B10d: > 2 × 106最小動作回数
  • PFHD: > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385年
  • デュアルチャネルインターロックは、用途特性に応じて、パフォーマンスレベルPLeまたはPLd(ISO 13849-1:2006に準拠)およびSIL2またはSIL3システム(IEC 62061に準拠)での使用に適している場合があります
規格適合
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  • IEC/EN 60947-5-3
  • ANSI B11.19
  • AS4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Siphaセンサ