Loading

440N 磁気コーディング非接触インターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社の磁気コーディング非接触インターロックスイッチは、モールドインブラケットと小型サイズを特徴とし、極めて汎用性が高く、設置が簡単です。高リスクアプリケーションでは、制御ユニットを単一センサと組み合わせて使用することで、高信頼性システムを実現します。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

成形ブラケット内蔵で小型サイズの磁気コーディング非接触インターロックスイッチは、 非常に汎用性が高く、取り付けも簡単です。高リスク用途では、制御ユニットを単一センサと組み合わせて使用することで、高信頼性システムを実現します。

  • 非接触作動
  • 磁気コーディングセンサ
  • ずれ 誤差に対する高い許容性
  • 指定された制御ユニットでの使用向けに設計
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
SensaGuard RFID非接触安全スイッチ製品プロファイル 440NZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • cULusリスト
  • TÜV認証
安全分類
  • ISO 14119に準拠した低コーディングType 4インターロック装置
機能安全データ
  • B10d: > 2 × 106回動作(最小)
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385年
  • デュアルチャネルインターロックは、アプリケーション特性に応じて、パフォーマンスレベルPLeまたはPLd(ISO 13849-1:2006準拠)およびSIL2またはSIL3システム(IEC 62061準拠)での使用に適している場合があります
  • 詳細については、発行物SAFETY-SR001
をご参照ください 規格適合
  • IEC 60947-5-3
  • ISO14119
  • 承認された安全制御と併用時のISO13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N 磁気コーディング非接触インターロックスイッチ