Loading

440N Ferrogard GS1、GS2 非接触インターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社のFerrogard™ GS1、GS2非接触インターロックスイッチは、ヘビーデューティ用途向けに設計されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(22)
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
当社のFerrogard™ GS1、GS2非接触インターロックスイッチは、重負荷用途向けに設計されています。GS1はステンレススチールまたは真鍮ハウジングに収納されています。GS2はGS1と同じ特性を持ちますが、危険な場所用のEx Rangeハウジングを採用しています。

  • 非接触作動
  • ずれ 誤差に対する高い許容性
  • 高切換え電流(2A、250V AC)
  • 金属ハウジング(IP68)
  • Ex Rangeバージョン利用可能
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証

GS1 & GS2: 該当するすべての指令に対してCEマーク取得

GS2: Ex - EExd IIC T6 Baseefa   

安全分類
  • ISO13849-1によるCat. 1デバイス
  • Cat. 3または4システムに適したデュアルチャネルインターロック   
機能安全データ
  • B10d: 最小で2 × 10⁶回の作動
  • PFHD: 3 × 10⁻⁷より大
  • MTTFd: 385年以上
  • デュアルチャネルインターロックは、アプリケーションの特性に応じて、パフォーマンスレベルPLeまたはPLd(ISO 13849-1:2006による)およびSIL2またはSIL3システム(IEC 62061による)での使用に適している場合があります
規格適合
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  • EN 60079
  • EN 61241  
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard GS1、GS2 非接触インターロックスイッチ