Loading

440N Ferrogard GD2 非接触インターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社のFerrogard™ GD2非接触インターロックスイッチは、ハウジングへの偶発的な衝撃に対する追加保護のためにステンレススチールハウジングを採用しています。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のFerrogard™ GD2非接触インターロックスイッチは、ハウジングへの偶発的な衝撃に対する追加保護のためにステンレススチールハウジングを採用しています。接点は完全に密封されており、IP68(NEMA 6P)要件を満たしているため、湿潤環境に最適です。GD2はプラスチックFerrogardスイッチよりも広い温度範囲を持ち、より幅広い用途で使用できます。

  • 非接触作動
  • ずれ 誤差に対する高い許容性
  • 高い切換え電流(2A、250V AC;1A、24V DC)
  • −25~+125°C(−13~+257°F)の広い温度範囲
  • ステンレススチールハウジング
  • 様々な接点配置
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • cULusリスト
安全分類
  • EN954-1によるCat. 1デバイス
  • Cat. 3または4システムに適したデュアルチャネルインターロック   
機能安全データ
  • B10d: > 2 × 106回(最小)
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385年
  • デュアルチャネルインターロックは、アプリケーション特性に応じて、パフォーマンスレベルPLeまたはPLd(ISO 13849-1:2006による)およびSIL2またはSIL3システム(IEC 62061による)での使用に適している場合があります
規格適合
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard GD2 非接触インターロックスイッチ