Loading

440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14 非接触インターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社のFerrogard™ 6、9、10、13、14非接触インターロックスイッチは、狭い取付けエリアに対応するためのスリムハウジングを採用しています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(22)
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
当社のFerrogard™ 6、9、10、13、14非接触インターロックスイッチは、狭い取付けエリアに対応するスリムハウジングを採用しています。IP67(NEMA 6P)の環境シールにより、湿潤環境に最適です。これらのFerrogardスイッチは2つのアクティブセンシング面を持ち、より柔軟な取付けオプションを可能にします。

  • 非接触作動
  • ずれ 誤差に対する高い許容性
  • 高い切換え電流(最大3A、110V AC)
  • 2つのセンシング面 IP67(NEMA 6P)定格
  • スリムハウジング
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Ferrogard 6, 9, 10: 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • Ferrogard 13, 14: 該当するすべての指令に対してCEマーク取得およびcULusリスト
安全分類
  • ISO13849-1によるCat. 1デバイス
  • Cat. 3または4システムに適したデュアルチャネルインターロック 
機能安全データ
  • B10d: > 2 × 106回(最小)
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385年
  • デュアルチャネルインターロックは、アプリケーションの特性に応じて、パフォーマンスレベルPLeまたはPLd(ISO 13849-1:2006による)およびSIL2またはSIL3システム(IEC 62061による)での使用に適している場合があります
規格適合
  • ISO13849-1
  • IEC/EN60204-1
  • NFPA79
  • EN1088
  • AS4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard 6、9、10、13、14 非接触インターロックスイッチ