Loading

440N Ferrogard 1, 2, 20, 21 非接触インターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社のFerrogard™ 1、2、20、21非接触インターロックスイッチは、プラスチック製の長方形ハウジングを採用しており、湿潤環境に最適です。磁気作動安全スイッチは、非接触の信頼性とずれ 誤差に対する許容性を兼ね備えています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(22)
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
当社のFerrogard™ 1、2、20、21非接触インターロックスイッチは、プラスチック製の長方形ハウジングを採用しており、湿潤環境に最適です。磁気作動安全スイッチは、非接触の信頼性とずれ 誤差に対する許容性を兼ね備えています。

  • 非接触作動
  • ずれ 誤差に対する高い許容性
  • 高い切換え電流(2A、250V AC;1A、24V DC)
  • プラスチック角型ハウジング(IP67)
  • ケーブルまたはクイックディスコネクト(QD)接続
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得済み
安全分類
  • ISO13849-1によるCat. 1デバイス
  • Cat. 3または4システムに適したデュアルチャネルインターロック 
機能安全データ
  • B10d: > 2 × 106最小動作回数
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385年
  • デュアルチャネルインターロックは、アプリケーションの特性に応じて、パフォーマンスレベルPLeまたはPLd(ISO 13849-1:2006による)およびSIL2またはSIL3システム(IEC 62061による)での使用に適している場合があります
規格適合
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard 1、2、20、21 非接触インターロックスイッチ