Loading

440Lタイプ4および445L Safe 4 GuardShield PACセーフティ・ライト・カーテン
Allen-Bradley

セーフティ・ライト・カーテンは、正式なリスクアセスメントでオペレータが怪我を負うリスクが中程度から高いものであると判明した場合に使用できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

当社のBulletin 440Lタイプ4および445L Safe 4 Guardshield PACセーフティ・ライト・カーテンは、個々のセーフティ・ライト・カーテン・プラットフォームに基づき、全身の検知に使用されます。これらは通常、保護する領域の周囲や、マシンプロセスの出入り口エリアの前に配置されます。これらの装置は、正式なリスクアセスメントでオペレータが怪我を負うリスクが中程度から高いものであると判明した場合に使用できます。

Bulletin 440Lタイプ4 PACセーフティ・ライト・カーテン

  • 豊富なモデル展開:
    • 標準
    • レーザアラインメントを標準装備
    • ArmorBlock® Guard I/O™接続
  • 高度な機能:
    • ビームコーディング
    • 外部デバイスモニタ
    • 装置テスト信号機能
    • インターロックの開始/再開
  • M12クイックディスコネクトによる効率的な接続
  • 光同期により、同期にハード配線が不要
  • 内蔵レーザ・アラインメント・システムによりセットアップが簡単
  • 保護等級IP65の堅牢なエンクロージャ

Bulletin 445L Safe 4 PACセーフティ・ライト・カーテン

  • M12クイックディスコネクトによる効率的な接続
  • 光同期を提供。これにより内蔵レーザ・アラインメント・システムで簡単に同期をセットアップできるため、ハード配線が不要
  • 保護等級IP65の堅牢なエンクロージャ
  • 幅広い動作範囲:
    • 0~18m (0~59.05フィート)
    • 5~30m (16.4~98.4フィート)

ペリメータ・アクセス・コントロール(PAC)タイプ4 GuardShield™ライトカーテンの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • マテリアルハンドリング
  • 包装装置
  • 自動車
  • ロボットセル
補足情報

作業員、生産性、環境の保護に、当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • cULusリスト
  • TÜV認定済み
  • 適用されるすべての規制を対してUKCAマークを取得
  • UL 1998
  • UL 61496
安全分類
  • タイプ4 (EN/IEC 61496)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • EN/ISO 13849-1に従うPLeに適合(カテゴリ4、アーキテクチャ)
規格準拠
  • EN/IEC 61496パート1および2
  • UL 1998
  • UL 61496パート1および2
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知安全装置のカタログ GLSAFE-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440Lタイプ4および445L Safe 4 GuardShield PACセーフティ・ライト・カーテン
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose