Loading

440L エリアアクセスコントロールシングルビームセンサー
Allen-Bradley

当社のBulletin 440Lエリアアクセス制御シングルビームセンサーは、危険なエリアでの全身アクセス検出を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
  • 2台の黄色440Lライトカーテンエリアアクセス制御装置
2台の黄色440Lライトカーテンエリアアクセス制御装置
Chevron LeftChevron Left
2台の黄色440Lライトカーテンエリアアクセス制御装置
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 440Lエリアアクセス制御シングルビームセンサーは、危険なエリアでの全身アクセス検出を提供します。シングルビームは24VDC透過ビーム光電子セーフティスイッチです。

 
  • 短距離スキャン範囲 0.5~20m(1.64~65.5ft)
  • 長距離スキャン範囲15~70m(49.2~300ft)
  • ダイカストアルミニウムハウジング
  • 屋外用途向け前面レンズヒーター
  • リレー出力

Bulletin 440Lエリアアクセス制御(AAC)シングルビームセンサーの代表的な用途:

  • ロボット作業セル
  • 加工機械
  • マシニングセンター
  • パレタイザー
  • トランスファーライン
  • 高層倉庫
追加情報

当社のセーフティコンポーネントおよび統合型セーフティソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広いセーフティポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
GuardShield エリアアクセスコントロールセーフティシングルビーム製品プロファイル 440L-PP003_-EN-P
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知セーフティデバイスパンフレット GLSAFE-BR001_-EN-P
認証
認証
  • BG
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み 
安全分類
  • タイプ4、IEC 61496
  • SIL 3(IEC 61508)
  • SIL CL3(IEC 62061)
  • カテゴリ4(EN ISO 13849)
  • PLe(EN ISO 13849)
  • B10dパラメータ:1 × 10⁶スイッチングサイクル(@ DC-13、24V、0.6A);2 × 10⁵スイッチングサイクル(@ DC-13、24V、1.5A)
    PFHd:4.0 × 10⁻⁹
  • ミッション時間:20年 
規格適合
  • IEC 61496、パート1および2

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440L エリアアクセスコントロールシングルビームセンサー