Loading

440K Trojan T15 & T15-GD2 タングセーフティインターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社のTrojan™ T15およびT15-GD2タングインターロックスイッチは、スライド式、ヒンジ式、または取り外し式ガードの前端に取り付け可能な、コンパクトなユニバーサルタング式またはキー式セーフティインターロックスイッチです。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のTrojan™ T15 & T15-GD2タングセーフティインターロックスイッチは、スライド式、ヒンジ式、またはリフトオフ式ガードの前縁に取り付け可能な、コンパクトなユニバーサル タング式またはキー式セーフティインターロックスイッチです。デュアルエントリースロットと、カバースクリューを緩めることでのみ回転可能なヘッドを備え、これらのスイッチはアクチュエータのエントリーに4つの異なるオプションを提供します。

  • コンパクトなハウジングサイズ 75×52×32mm (2.95×2.05×1.26″)
  • 30Nアクチュエータ保持力
  • 強力で汎用性があり、ほとんどのアプリケーションで使用可能
  • 接点:2N.C.セーフティインターロックまたは1N.C.セーフティインターロックと1N.O.補助
  • 要求の厳しいアプリケーション向けにGD2スタイルが利用可能
追加情報

当社のセーフティコンポーネントと統合されたセーフティソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広いセーフティポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • cULusリスト
  • TÜV認証
安全分類

ISO 14119に準拠したタイプ2セーフティインターロック装置

機能安全データ

発行物SAFETY-SR001を参照

規格適合
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440K Trojan T15 & T15-GD2 タングセーフティインターロックスイッチ