Loading

440K エルフミニチュア タングインターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社のElf™ミニチュア舌片インターロックスイッチは、舌片またはキー操作式のセーフティインターロックで、スライド式、ヒンジ式、または取り外し式ガードの前縁に取り付けられます。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のElf™ミニチュア舌片インターロックスイッチ は、舌片またはキー操作式のセーフティインターロックスイッチで、 スライド式、ヒンジ式、または取り外し式ガードの前端に取り付けられます。独特のミニチュアハウジングにより、Elfインターロックスイッチは現在入手可能な同種のスイッチの中で最小クラスの一つとなっています。このスイッチは、これまでスペースの制約によりセーフティインターロックを使用できなかった、プリンター、コピー機、家庭用機械などの小型機械に最適です。

  • 小型軽量ガードに最適
  • 小型ハウジングはわずか75×25×29mm(2.95×0.98×1.14″)
  • 接点:2N.C.または1N.O.と1N.C.
  • 8つのアクチュエータ挿入ポイントがあり、設置が簡単
  • 環境保護:IP67
  • 困難なアプリケーション用にGD2スタイルが利用可能
追加情報

当社のセーフティコンポーネントおよび統合型セーフティソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広いセーフティポートフォリオの一つを活用して、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • cULusリスト
  • TÜV認証
安全分類

ISO 14119準拠タイプ2インターロック装置 

機能安全データ

発行物SAFETY-SR001を参照。

規格適合
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440K エルフミニチュア舌インターロックスイッチ