Loading

440H スプライト小型ヒンジインターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社のSprite小型ヒンジインターロックスイッチは、わずか75×25×29mm(2.95×0.98×1.14″)のコンパクトなハウジングに収められたヒンジ作動式安全インターロックで、現在入手可能な最小のインターロックスイッチの一つです。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のスプライト小型ヒンジインターロックスイッチ は、わずか75×25×29mm(2.95×0.98×1.14″)のコンパクトなハウジングに収められたヒンジ作動式安全インターロックで、現在入手可能な最小のインターロックスイッチの一つです。スプライトは印刷機、複写機、家庭用機械などの小型機械向けに設計されており、 必要な安全関連機能を備えています。

  • 小型軽量ガードに最適
  • 最小のヒンジインターロックスイッチ、75×25mmハウジング
  • 調整可能なカムで動作角度をカスタマイズ可能
  • 2N.C.または1N.C.と1N.O 接点
  • 4つのシャフト位置、取り付け簡単
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得
  • cULusリスト
  • NRTL/C
  • TÜV認証
安全分類

アーキテクチャおよびアプリケーション特性に応じて、Cat 3またはCat 4システムでの使用に適している場合があります

機能安全データ
  • B10d: > 2 × 106 最小負荷での動作
  • PFHD: < 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385年
  • アーキテクチャおよびアプリケーション特性に応じて、パフォーマンスレベルPleまたはPldシステム(ISO 13849-1:2006に準拠)およびSIL2またはSIL3システム(IEC 62061に準拠)での使用に適している場合があります 
規格適合
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1 
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440H スプライト小型ヒンジインターロックスイッチ