Loading

440H Rotacam ヘビーデューティーヒンジセーフティインターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社のRotacam™ヘビーデューティヒンジセーフティインターロックスイッチは、ヒンジ作動式セーフティインターロックスイッチです。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のRotacam™ヘビーデューティヒンジインターロックスイッチ は、ヒンジ作動式セーフティインターロックスイッチです。既存のヒンジピンに接続して、スイッチを直接操作します。ガードがわずか5°開かれると、機械の電源が遮断されます。より大きな作動角度が必要なアプリケーションでは、内部カムを5~11°まで調整できます。

  • 軽量および中重量のガードドアのヒンジピンとして適用
  • ドア動作5°以内で電源を遮断
  • カム調整可能な動作角度
  • 堅牢なダイキャストケース
  • 2つの N.C. および1つのN.O.接点(IP66シール)
追加情報

当社のセーフティコンポーネントと統合されたセーフティソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広いセーフティポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
SUVA CertificationSUVA Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • cULusリスト
  • SUVA 認定
  • TÜV認定
安全分類

Cat. 3またはCat. 4システムに適したデュアルチャネルセーフティインターロック

機能安全データ
  • B10d: > 2 × 106 最小負荷での動作回数
  • PFHD: < 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385年
  • アーキテクチャおよびアプリケーション特性に応じて、パフォーマンスレベルPleまたはPldシステム(ISO 13849-1:2006に準拠)およびSIL2またはSIL3システム(IEC 62061に準拠)での使用に適している可能性があります
規格適合
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440H Rotacam ヘビーデューティーヒンジセーフティインターロックスイッチ