Loading

440H Ensign 3 ヒンジセーフティインターロックスイッチ
Allen-Bradley

当社のEnsign 3ヒンジインターロックスイッチは、ガードのヒンジポイントに取付けるヒンジ作動式セーフティインターロックスイッチです。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のEnsign 3ヒンジセーフティインターロックスイッチは、ガードのヒンジ部分に取り付けるヒンジ作動式セーフティインターロックスイッチです。回転可能なヘッドを備えた多用途なEnsign 3は、最大4つの取付けオプションを提供します。

  • コンパクトサイズ — 90.5×31×30.4mm (3.56×1.22×1.2″) ハウジング
  • 小型軽量ガードに最適
  • 調整可能なカムで動作角度をカスタマイズ可能
  • 2 N.C. & 1 N.O. または 3 N.C.(IP67シール)接点
  • 4つのシャフト位置が選択可能、取付けが簡単
  • ソリッドシャフトおよびホローシャフトが利用可能
追加情報

当社のセーフティコンポーネントおよび統合されたセーフティソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広いセーフティポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • cULusリスト
  • NTTL/C
  • TÜV認証
安全分類

カテゴリ3またはカテゴリ4システムでの使用に適したデュアルチャネルインターロック

機能安全データ
  • B10d: > 2 ×  10⁶ 回動作(最小負荷時)
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385年
  • アーキテクチャおよびアプリケーション特性に応じて、パフォーマンスレベルPleまたはPldシステム(ISO 13849-1準拠)およびSIL2またはSIL3システム(IEC 62061準拠)での使用に適している場合があります 
規格適合
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440H Ensign 3 ヒンジ セーフティインターロックスイッチ