Loading

440G TLS-Z GD2
Allen-Bradley

当社のTLS-Z GD2ガードロック・スイッチは、誘導式ドア位置検知技術を備えた独自コーディングRFIDドアセンサを持つインターロックスイッチです。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
当社のTLS-Z GD2ガード・ロック・スイッチは、誘導式位置検知技術を備えた独自にコーディングされたRFIDドアセンサを持つインターロックスイッチです。このスイッチは、アクチュエータキーが破損したり、ドア取り付け位置から分離した場合を検知できます。TLS GD2と同じソリッドステート技術で構築されたこのスイッチは、最高レベルの安全性-安全遂行レベル“e”(PLe)をEN ISO 13849-1に準拠してサポートします。

  • ISO 13849-1のPLeに適合
  • ISO 14119に直列接続可能なソリッドステートOSSD出力
  • RFID固有コーディングドアターゲット
  • 電動リリースまたはPower to Lockモデルをご用意
  • 簡単なクイックディスコネクト接続
  • 標準440G TLS-GD2と同じ機械的配置 ガード・ロック・スイッチ 
  • 高いロック力≤2000N (450lbf)
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
TLS-Z GD2 セーフティガードロック・スイッチ製品プロファイル 440GZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • cULusリスト
  • TÜV認証
安全分類
  • ISO 14119に準拠したガードロック付きタイプ4インターロック装置 
  • ISO 14119に準拠した高(固有)コーディング
  • ISO 13849-1に準拠したPLe Cat 4
機能安全データ(安全接点関連)
  • PFHD  1.70E-09 EN/IEC 61508またはEN/IEC 62061に準拠した1時間あたりの危険側故障確率(連続および高要求モード)
  • デュアルチャネルインターロックは、アプリケーションの特性に応じて、PLeまで(ISO 13849-1に準拠)およびSIL 3システムまで(IEC 62061に準拠)の用途に適している場合があります。
  • ミッション時間/PTI:20年または106サイクル
規格適合
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-3
  • ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-Z GD2