Loading

440G TLS-GD2
Allen-Bradley

当社のTLS-GD2ガードロックスイッチは、ポジティブモード、タング操作式インターロックスイッチです。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(31)
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
当社のTLS-GD2ガードロックインターロックスイッチは、ポジティブモード、タング操作式インターロックスイッチです。電源が遮断されるまでマシンガードを閉じた状態でロックし、ガードが開いている間は電源を遮断し続けます。TLS-GD2には3つの安全(N.C.)接点と2つの補助(N.O.)接点があります。

  • 電動リリースまたは電動ロック
  • 高いロック力2000N(450lb)
  • 位置モニタ用2N.C.および1N.O.
  • ロックモニタ用1N.C.および1N.O.または2N.C.
  • 回転ヘッド(4つのキー挿入スロット)
  • EN 1088およびEN 60947-5-1に準拠
  • エスケープリリースバージョンあり
  • IP69K、高圧・高温洗浄に適合
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得
  • cULusリスト
  • TÜV認証
安全分類

ISO 14119に準拠したガードロック機能付きタイプ2インターロック装置(低コーディング(タング)付き)

機能安全データ(安全接点関連)
  • B10d: > 2 × 106最小負荷での動作回数
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385年
  • アーキテクチャおよびアプリケーション特性に応じて、パフォーマンスレベルPLeまたはPLdシステム(ISO 13849-1:2006準拠)およびSIL 2またはSIL 3システム(IEC 62061準拠)での使用に適している可能性があります
規格適合
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-GD2