Loading

440G-MZ
Allen-Bradley

当社のBulletin 440G-MZガードロックスイッチは、防御ドアで全身アクセスが必要とされる安全保護エリアにおいて、高い保持力とガードのずれ 誤差に対する広い許容範囲、さらにエスケープリリースオプションが一般的に求められる場所で使用されます。
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
  • 440G-MZガードロック・スイッチは、安全性を示す赤色およびグレーのプラスチックハウジングの下に、3つの引き出されたアクチュエータ(正面および両側面)用の3つのインセットがあるアルミニウムキューブが配置されています。Allen-BradleyのブランドロゴおよびLEDインジケータは赤色ハウジングの前面に配置されています。

    440G-MZ Guard Locking Switch with Actuators

  • 440G-MZガードロックスイッチは、安全性を示す赤色およびグレーのプラスチックハウジングの下にアルミニウムキューブがあり、背面にはエスケープリリースノブ、底部からケーブルが出ています。Allen-BradleyのブランドロゴおよびLEDインジケーターは赤色ハウジングの前面に配置されています。

    440G-MZ Guard Locking Switch with Escape Release option

440G-MZガードロック・スイッチは、安全性を示す赤色およびグレーのプラスチックハウジングの下に、3つの引き出されたアクチュエータ(正面および両側面)用の3つのインセットがあるアルミニウムキューブが配置されています。Allen-BradleyのブランドロゴおよびLEDインジケータは赤色ハウジングの前面に配置されています。

440G-MZ Guard Locking Switch with Actuators

440G-MZガードロックスイッチは、安全性を示す赤色およびグレーのプラスチックハウジングの下にアルミニウムキューブがあり、背面にはエスケープリリースノブ、底部からケーブルが出ています。Allen-BradleyのブランドロゴおよびLEDインジケーターは赤色ハウジングの前面に配置されています。

440G-MZ Guard Locking Switch with Escape Release option

Chevron LeftChevron Left
440G-MZガードロック・スイッチは、安全性を示す赤色およびグレーのプラスチックハウジングの下に、3つの引き出されたアクチュエータ(正面および両側面)用の3つのインセットがあるアルミニウムキューブが配置されています。Allen-BradleyのブランドロゴおよびLEDインジケータは赤色ハウジングの前面に配置されています。
Chevron LeftChevron Left
440G-MZガードロックスイッチは、安全性を示す赤色およびグレーのプラスチックハウジングの下にアルミニウムキューブがあり、背面にはエスケープリリースノブ、底部からケーブルが出ています。Allen-BradleyのブランドロゴおよびLEDインジケーターは赤色ハウジングの前面に配置されています。
Allen-Bradleyロゴ

当社の440G-MZガードロック・スイッチは、作業者の保護に役立ち、フルサイズの防御ドアを含む多くのタイプの防御ドアに適用できます。これらのスイッチは、保護エリアへの全身アクセスを可能にし、高い保持力と防御ドアのずれ誤差に対する広い許容範囲、さらにエスケープリリースオプションが一般的に必要とされる場所で使用されます。当社の440G-MZにはGuardLink®テクノロジーが組み込まれており、スマートデバイスとして機能し、プレミア統合を可能にします。

概要

  • 全身アクセス用に最適化
  • フルサイズ防御ドアのガードロック用に2500Nの保持力を提供
  • オプションのエスケープリリースにより、安全保護エリアからの退出が可能
  • 複数軸でのタングアクチュエータ移動を含み、5mmのずれ 誤差許容差を実現
  • セーフティリレー付きEtherNet/IP通信アダプタによるネットワーク統合を提供
  • 柔軟なレベルの改ざん防止のため、RFID固有(高)または標準(低)コード化アクチュエータを含む
  • LINKおよびDEVICEステータス用の視認性の高い270°ラップアラウンドステータスインジケータを搭載
  • SIL 3、PLe、Cat 4安全定格を提供 – 最高レベルの安全性
  • スタンドアロンデバイス(5ピンOSSD接続)またはGuardLinkシステムでの動作が可能
  • ヒンジ式またはスライド式ドアの3つの入口ポイントでの取付けを含む
  • 2つのモデルで利用可能:電動リリース(人の安全)およびPower to Lock(機械保護)
追加情報
  • GuardLinkテクノロジー安全システムでConnected Enterprise®の安全性を実現してください。Allen-Bradley® Guardmaster®スマート安全デバイスは、 GuardLinkテクノロジー を搭載し、情報、高度な機能性、柔軟性を提供します。このテクノロジーは安全性の向上と機械および工場全体の効率向上に貢献します。
  • 当社の Safety Components および統合型 Safety Solutionsで、人員・生産性・環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを用いて、お客様の目標達成をサポートいたします。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 440G-MZ ガードロック安全スイッチ製品プロファイル 440GMZ-PP001_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CEマーク取得
  • C-Tick取得
  • UL認証取得
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-MZ