Loading

440G-MT ソレノイド
Allen-Bradley

当社の440G-MTソレノイドスイッチは、ポジティブモード、タング操作式ガード・ロック・インターロック・スイッチで、ガードが開いている間は電源が遮断されるまでマシンガードを閉じた状態でロックします。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社の440G-MTソレノイドスイッチは、ガードが開いている間は電源が遮断されるまでマシンガードを閉じた状態でロックする、ポジティブモード、タング操作式ガード・ロック・インターロック・スイッチです。 ガードは、内部ソレノイドに信号が印加され、ロック機構が解除された場合にのみ開くことができます。

  • ISO 14119に準拠したガード・ロック・インターロック・スイッチ(低コーディング)
  • 高いFzh(保持力):1500N(337lb)
  • 機械式ロック(電動リリース)
  • 過酷な環境での使用に対応する頑丈なダイキャスト合金ハウジング
  • ロック状態とは独立してドア状態を表示する組み込み(型)のステータスインジケータ付き診断バージョンも利用可能
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートいたします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • cULusリスト
  • TÜV認証
安全分類

ISO 14119に準拠したガード・ロック・インターロック・スイッチ(低コーディング) 

機能安全データ(安全接点関連)
  • B10d: > 2 × 106最小負荷での動作回数
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385年
  • アーキテクチャおよびアプリケーション特性に応じて、パフォーマンスレベルPLeまたはPLdシステム(ISO 13849-1:2006準拠)およびSIL 2またはSIL 3システム(IEC 62061準拠)での使用に適している可能性があります
規格適合
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-MTソレノイド