Loading

440G-LZ 防御ドアロック用スイッチ
Allen-Bradley

当社の440G-LZガードロッキングスイッチは、部分的な身体アクセス用防御ドア向けに設計されています。このスイッチは、マイクロプロセッサ技術とRFIDコード化アクチュエータを組み合わせており、正しいアクチュエータが検出された場合にのみロックするボルト駆動機構を備えています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(7)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社の440G-LZガードロッキングスイッチは、部分的な身体アクセス用防御ドアに設計されています。このスイッチは、マイクロプロセッサ技術とRFIDコード化アクチュエータを組み合わせており、 正しいアクチュエータが検出された場合のみロックするボルト駆動機構を特徴としています。 この機能により、 このスイッチは TÜV認証のPLeカテゴリ、Cat. 4(EN/ISO 13849-1)を取得しており、これは防御ドア位置およびロックモニタにおける最高レベルの安全性です。

  • 競合製品と比較して最大60%少ない電力を消費
  • RFID標準コード(低)または固有コード(高)アクチュエータを提供
  • 2つのモデルをご用意: 
    • 電動リリース(人の安全)
    • パワー・トゥ・ロック(機械保護)

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべてのEU指令に対するCEマーク
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
安全分類
  • ISO 13849-1に準拠したPLeカテゴリ4、IEC 61508およびIEC 62061に準拠したSIL 3
機能安全データ
  • 防御ドア検知およびロックモニタ
  • PFHd: 9.1 × 10^-10
  • デュアルチャネルインターロックは、アプリケーションの特性に応じて、PLe(ISO 13849-1に準拠)までのアプリケーションおよび
    SIL 3システム(IEC 62061およびIEC 61508に準拠)までの使用に適している場合があります。
  • ミッション時間/PTI: 20年
規格適合性
  • IEC 60947-5-3
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 61508
  • EN ISO 13849-1
  • IEC 62061
  • ISO 14119
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-LZ 防御ドアロック用スイッチ