Loading

440G-EZ 電磁式
Allen-Bradley

当社のBulletin 440G-EZインターロックスイッチは、機械安全を向上させるとともに、作業プロセスを予定外のダウンタイムから確実に保護し、生産性の向上と効率の増大に貢献するよう設計されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
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
当社のBulletin 440G-EZインターロックスイッチは、機械安全を向上させるとともに、作業プロセスを予定外のダウンタイムから確実に保護し、生産性の向上と効率の増大に貢献するよう設計されています。このセーフティスイッチは、Power to Lock(PTL)磁気ロック機能と500Nの保持力、5mmのずれ 誤差に対する十分な許容値を組み合わせています。

  • ISO EN 14119に準拠したプロセスおよび機械保護を提供
  • Power to Lock(PTL)ロック機能付き非接触ガードロック装置を含む
  • PLeカテゴリ、Cat 4、SIL 3安全定格を提供
  • 直列接続可能なセーフティスイッチを提供
  • 500Nの保持力と5mmのずれ誤差を提供
  • IP67エンクロージャを含む:アルマイト処理アルミニウムセンサハウジング、ガラス繊維強化ポリ塩化ビニル樹脂アクチュエータハウジング
  • 5ピンおよび8ピンM12マイクロクイックディスコネクト接続オプションを提供
追加情報
  • コネクテッドコンポーネンツソリューション — 当社のコネクテッドコンポーネンツソリューションは、小型スタンドアロン機械の製造業者向けに、シンプルでコスト効果の高いマイクロオートメーションソリューションを提供します。
  • 当社のセーフティコンポーネンツと統合されたセーフティソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。当社は工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い機械安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートできます。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
440G-EZ電磁セーフティスイッチ製品プロファイル 440GEZ-PP001_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべてのEU指令に対するCEマーク
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
安全分類
  • ISO 13849-1に準拠したPLeカテゴリ4、IEC 61508およびIEC 62061に準拠したSIL 3
機能安全データ
  • ガードドア検知およびロックモニタ
  • PFHd: 1.5 × 10⁻⁸ 40°C(104°F)、海抜1000m(0.62mi)において
  • デュアルチャネルインターロックは、アプリケーションの特性に応じて、PLeカテゴリ(ISO 13849-1に準拠)までの用途および
    SIL 3システム(IEC 62061およびIEC 61508に準拠)までの用途に適用可能です。
  • ミッション時間/PTI: 20年
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-EZ 電磁式