Loading

440G Atlas 5
Allen-Bradley

当社のAtlas™ 5ガードロッキングスイッチは、ポジティブモード、タング操作式インターロックスイッチです。電源が遮断されるまで機械ガードを閉じた状態でロックし、ガードが開いている間は電源を遮断し続けます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のAtlas™ 5ガードロッキングスイッチは、ポジティブモード、タング操作式インターロックスイッチです。電源が遮断されるまでマシンガードを閉じた状態でロックし、ガードが開いている間は電源を遮断し続けます。 2つの安全(N.C.)接点と 2つの補助(N.O.)接点を備えたAtlas 5スイッチは、PLC制御マシンに最適です。

  • メカニカルロック
  • 5000N(1124lb)の高いロック力
  • 頑丈なダイキャスト合金ハウジング
  • 特許取得済みセルフアライニングヘッド
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートします。

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
安全スイッチ パンフレット GLSAFE-BR002_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • 重要なシステム属性
  • cULus
  • TÜV
安全分類
  • EN954-1に準拠したCat. 1デバイス Cat. 3または4システムに適したデュアルチャネルインターロックスイッチ 
機能安全データ(安全接点に関連)
  • B10d: > 2 × 106最小負荷での動作回数
  • PFHD: < 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385年
  • アーキテクチャおよびアプリケーション特性に応じて、パフォーマンスレベルPLeまたはPLdシステム(ISO 13849-1:2006に準拠)およびSIL 2またはSIL 3システム(IEC 62061に準拠)での使用に適している可能性があります 
規格適合性
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G Atlas 5