Loading

440F MatGuardセーフティマット
Allen-Bradley

Bulletin 440F MatGuard™セーフティマットは、検知面の上に人が存在しているかを検知するための、感圧保護製品です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

Bulletin 440F MatGuard™セーフティマットは、検知面の上に人が存在しているかを検知するための、感圧保護製品です。このマットには導電性の強化鋼板が2枚使用されており、非導電性の圧縮可能な隔離材で隔てられています。標準の構成変更可能マットおよびカスタムマットが提供されています。どちらのマットも、オプションで端を整えることができます。

  • 堅牢な鋼板構造
  • デッドスポット(感知不能な場所)なし
  • 4線システムで、開状態と短絡を検知
  • 4,500 psiの静圧に対する耐性
  • 保護等級IP67

MatGuard™セーフティマットの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • オペレータが危険な場所に入らないようフロアを防護
  • トリップと存在検知システムが一体化
  • 防護されている境界内における存在検知システム

補足情報

作業員、生産性、環境の保護に、当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • CSA Z432-04
  • cULusリスト
  • TÜV認定済み
  • 適用されるすべての規制に対してUKCAマーク 
規格準拠
  • EN 1760-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • ANSI RIA R15.06
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.5
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知安全装置のカタログ GLSAFE-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440F MatGuardセーフティマット
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose